Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pallet racking ULTIMATE 2500x2750x1100mm 9x1000kg pallets
Pallet racking ULTIMATE 2500x2750x1100mm 9x1000kg pallets

    Pallet racking ULTIMATE 2500x2750x1100mm 9x1000kg pallets

    3.2 von 5 Sternen3.2(17 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Ultimate ist ein verstellbares Palettenregalsystem mit hoher Flexibilität, das das Ergebnis der eigenen Konstruktion und Produktion von AJ Products ist. Das Palettenregal ist anpassbar, um eine effektive Logistik, Lagerhaltung und Warenumschlag zu schaffen, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

    Mit seiner einzigartigen, platzsparenden Konstruktion ist Ultimate ideal für alle Umgebungen, von kleinen Lagern bis hin zu großen Händlern, die Platz für viele Paletten benötigen.

    Das Regal ist einfach zu montieren und kann mit vielen verschiedenen Zubehörteilen ergänzt werden, sodass Sie es an Ihr Lager und die gelagerten Waren anpassen können. Dies vereinfacht die Lagerung von Waren unterschiedlicher Form und Größe.

    Das Palettenregal Ultimate erfüllt alle Sicherheitsanforderungen und -normen der Branche.

    Hierbei handelt es sich um ein freistehendes, komplettes Basisteil. Erweitern Sie das Grundgerät mit der benötigten Anzahl an Anbaufeldern. Jede Anbausektion hat nur einen Endrahmen und ist so konzipiert, dass sie an die vorherige Regalsektion anschließt. Dies macht es einfach, das Ultimate-Palettenregal anzupassen und anzupassen, wenn sich Ihre Anforderungen ändern.

    Spezifikation
    • Height:2500 mm

      Depth:1100 mm

      Upright width:80 mm

      Support beam length:2750 mm

      Post colour:Galvanised

      Support beam colour:Red

      Support beam colour code:RAL 3020

      Material:Steel

      Section:BasicNumber of pallets/ section:9

      Pallet load capacity:1000 kg

      Weight:110,24 kg

      Approvals:EN 15512

      Warranty:5 years

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPallet-racking-ULTIMATE-2500x2750x1100mm-9x1000kg-pallets
    • ProduktfamilieChanging room
    • ProduktgruppeRacking
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2500
    • Breite (mm)2750
    • Tiefe (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)110.24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Industry
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit