Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seating group OCTO
Seating group OCTO
Seating group OCTO
Seating group OCTO
Seating group OCTO

    Seating group OCTO

    4.1 von 5 Sternen4.1(35 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Ein natürlicher Treffpunkt
    • Strapazierfähiges HPL
    • Feste Bänke

    Sitzgruppe mit festen Bänken und einem runden Tisch, der sich perfekt zum Versammeln eignet. Die Sitzgruppe hat strapazierfähige Oberflächen und ist ideal für Flure und Aufenthaltsräume.

    Spezifikation
    • Seat height:440 mm

      Height:720 mm

      Diameter:1870 mm

      Table surface material:HPL

      Stand material:Steel

      Weight:108,6 kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerseating-group-octo
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeSeating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)720
    • Breite (mm)1870
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)108.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 67 23
    • Format2014TitelBenches
    • OmniClassNummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClassTitelBenches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit