Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seating group OCTO high
Seating group OCTO high
Seating group OCTO high
Seating group OCTO high
Seating group OCTO high

    Seating group OCTO high

    2.4 von 5 Sternen2.4(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Hohe Sitz- und Tischhöhe
    • Ein natürlicher Treffpunkt
    • Strapazierfähiges HPL

    Erhöhte Sitzgarnitur mit festen Bänken und einem runden Tisch, der sich perfekt zum Versammeln eignet. Die Sitzgarnitur hat strapazierfähige Oberflächen und ist ideal für Schulen und Gemeinschaftsräume.

    Spezifikation
    • Height:920 mm

      Diameter:1870 mm

      Table surface material:HPL

      Stand material:Steel

      Weight:105 kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerseating-group-octo-High
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeSeating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)920
    • Breite (mm)1870
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)105
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 67 23
    • Format2014TitelBenches
    • OmniClassNummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClassTitelBenches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa