Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shelving system COMBO 1530x1840x470mm 3 shelves

Shelving system COMBO 1530x1840x470mm 3 shelves

Google-Übersetzung,
  • Für breite und tiefe Lagerung
  • Hält starken Belastungen stand
  • Robust und stabil

Ein Regalsystem, das gleichzeitig als Werkbank dient. Das Lagerregal wird mit Pfosten und einem Fachboden inklusive Traversen geliefert.

Das Combo-Regalsystem ist eine flexible Regaleinheit, mit der Sie Ihre eigene kombinierte Regal- und Werkbanklösung zusammenstellen können. Jedes Regal wird mit vier Pfosten mit Perforationen zum Einhängen von Regalen in beliebiger Höhe geliefert. Zum einfachen Einhaken der Teile am Rahmen verwenden Sie vorteilhafterweise einen Gummihammer - es werden keine Bolzen oder Schrauben benötigt! Ein Regal in bequemer Arbeitshöhe ist eine tolle Arbeitsfläche. Das Combo-Regalsystem eignet sich gut für anspruchsvolle Umgebungen wie Werkstätten und Fabriken. Fügen Sie Rückenschienen, Werkzeugtafeln und anderes nützliches Zubehör hinzu, um einen kompletten Arbeitsplatz zu schaffen. Alle Zubehörteile sind separat erhältlich. Die Regale bestehen aus starken Balken und 16 mm dicken Spanplatten. Jedes Regal hat eine maximale Tragfähigkeit von 700 kg. Die Traversen und Pfosten sind aus dunkelgrau pulverbeschichtetem Stahlblech. Die Pulverbeschichtung sorgt für ein widerstandsfähiges und besonders strapazierfähiges Finish. Das Regalsystem benötigt keine Endrahmen oder Rückstreben.

Spezifikation
  • Height:1530 mm

    Width:1840 mm

    Depth:470 mm

    Post colour:Dark grey

    Post colour code:NCS S7502-B

    Support beam colour:Dark grey

    Support beam colour code:NCS S7502-B

    Material:Sheet steel

    Number of shelf:3

    Shelf load capacity:700 kg

    Sheet steel thickness:2 mm

    Weight:58,82 kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerShelving-system-COMBO-1530x1840x470mm-3-shelves
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeShelves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1840
  • Breite (mm)1530
  • Tiefe (mm)470
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)58.82
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Industry
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit