Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shelving system COMBO 2440x1840x470mm 5 shelves
Shelving system COMBO 2440x1840x470mm 5 shelves

    Shelving system COMBO 2440x1840x470mm 5 shelves

    3.9 von 5 Sternen3.9(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Für breite und tiefe Lagerung
    • Hält starken Belastungen stand
    • Robust und stabil

    Ein Regalsystem, das gleichzeitig als Werkbank dient. Das Lagerregal wird mit Pfosten und einem Fachboden inklusive Traversen geliefert.

    Das Combo-Regalsystem ist eine flexible Regaleinheit, mit der Sie Ihre eigene kombinierte Regal- und Werkbanklösung zusammenstellen können. Jedes Regal wird mit vier Pfosten mit Perforationen zum Einhängen von Regalen in beliebiger Höhe geliefert. Zum einfachen Einhaken der Teile am Rahmen verwenden Sie vorteilhafterweise einen Gummihammer - es werden keine Bolzen oder Schrauben benötigt! Ein Regal in bequemer Arbeitshöhe ist eine tolle Arbeitsfläche. Das Combo-Regalsystem eignet sich gut für anspruchsvolle Umgebungen wie Werkstätten und Fabriken. Fügen Sie Rückenschienen, Werkzeugtafeln und anderes nützliches Zubehör hinzu, um einen kompletten Arbeitsplatz zu schaffen. Alle Zubehörteile sind separat erhältlich. Die Regale bestehen aus starken Balken und 16 mm dicken Spanplatten. Jedes Regal hat eine maximale Tragfähigkeit von 700 kg. Die Traversen und Pfosten sind aus dunkelgrau pulverbeschichtetem Stahlblech. Die Pulverbeschichtung sorgt für ein widerstandsfähiges und besonders strapazierfähiges Finish. Das Regalsystem benötigt keine Endrahmen oder Rückstreben.

    Spezifikation
    • Height:2440 mm

      Width:1840 mm

      Depth:470 mm

      Post colour:Dark grey

      Post colour code:NCS S7502-B

      Support beam colour:Dark grey

      Support beam colour code:NCS S7502-B

      Material:Sheet steel

      Number of shelf:5

      Shelf load capacity:600 kg

      Sheet steel thickness:2 mm

      Weight:97.02 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerShelving-system-COMBO-2440x1840x470mm-5-shelves
    • ProduktfamilieChanging room
    • ProduktgruppeShelves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1840
    • Breite (mm)2440
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)97.02
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Industry
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit