Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sofa CLEAR 2.5 seater
Sofa CLEAR 2.5 seater
Sofa CLEAR 2.5 seater
Sofa CLEAR 2.5 seater

    Sofa CLEAR 2.5 seater

    3.6 von 5 Sternen3.6(35 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Höchst komfortabel
    • Modernes Design
    • Praktisch und einfach zu platzieren

      Stilvolles und einfach zu platzierendes Sofa mit dem gewissen Extra. Das Clear Sofa wurde von unserem hauseigenen Designteam entworfen und ist so konzipiert, dass es perfekt für den Einsatz in öffentlichen Räumen wie Lounges und Wartezimmern geeignet ist. Es ist auch nach EN 16139 geprüft und zugelassen.
    Spezifikation
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:1400 mm
      • Height:770 mm
      • Width:1500 mm
      • Depth:740 mm
      • Composition:69% Polyurethane / 31% Cotton
      • Durability:500000 Md
      • Stand material:Tubular steel
      • Weight:34 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSofa-CLEAR-Seater
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)770
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)740
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)34
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit