Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular

    Sofa LISA circular

    4.4 von 5 Sternen4.4(31 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Viel Platz
    • Schlankes Design
    • Einfach zu säubern

      Großes rundes Sofa mit runder Rückenlehne in der Mitte. Das Sofa besteht aus miteinander verbundenen Modulen. Es hat eine strapazierfähige Polsterung und ist ideal für Gemeinschaftsräume, Flure und Wartezimmer.
    Spezifikation
      • Seat height:460 mm
      • Height:1000 mm
      • Diameter:2000 mm
      • Material:Synthetic leather
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Weight:70 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSofa-LISA-Circular
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)70
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit