Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular

    Sofa LISA semi-circular

    3.7 von 5 Sternen3.7(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Viel Platz
    • Schlankes Design
    • 100 % Polyestergewebe

      Großes Sofa mit hoher Rückenlehne und zwei Sitzmodulen. Das Sofa hat eine strapazierfähige Polsterung und ist ideal für Gemeinschaftsräume, Flure und Wartezimmer.
    Spezifikation
      • Seat height: 460 mm
      • Height: 1000 mm
      • Width: 2000 mm
      • Depth: 1000 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Stand colour: Silver
      • Stand colour code: RAL 9006
      • Stand material: Tubular steel
      • Shape: Half moon
      • Weight: 80 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSofa-LISA-semi-Circular
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)80
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit