Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm

    Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm

    Google-Übersetzung,
    • Hohe Qualität
    • 4 verstellbare Einlegeböden
    • Erhältlich in verschiedenen Farben

      Hochwertiger Schrank, der ins Büro genauso gut passt wie ins Lager. Der Schrank wird mit verstellbaren Einlegeböden, verstellbaren Füßen, Drehgriff und 3-Punkt-Schloss mit zwei Schlüsseln geliefert
    Spezifikation
      • Height:1900 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:975 mm
      • Depth, internal:365 mm
      • Shelf interval:50 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:4
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness door:0.8 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:62kg
      • Assembly:Assembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStorage-cabinet-STYLE-1900x1000x400mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1900
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)62
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Industry
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit