Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hexagon LED Pendant Uplight and Downlight
Hexagon LED Pendant Uplight and Downlight
Hexagon LED Pendant Uplight and Downlight
Hexagon LED Pendant Uplight and Downlight
Hexagon LED Pendant Uplight and Downlight
Hexagon LED Pendant Uplight and Downlight
Hexagon LED Pendant Uplight and Downlight
Hexagon LED Pendant Uplight and Downlight
Hexagon LED Pendant Uplight and Downlight

    Hexagon LED Pendant Uplight and Downlight

    Google-Übersetzung,

    Die sechseckige LED-Pendelleuchte 12000-20-P-HEX von Alcon Lighting vereint architektonisches Design mit funktionaler Leistung für gewerbliche Innenräume. Gefertigt aus kaltgewalztem Stahl mit einer einrastbaren, mattierten Acrylglaslinse, bietet diese für Feuchträume geeignete Pendelleuchte eine gleichmäßige Ausleuchtung mit 0-10V-Dimmung von 1 % bis 100 % und optionaler, separater Steuerung für Uplight und Downlight. Die Downlight-Leistung reicht von 1.280 bis 3.074 Lumen, das optionale Uplight liefert 1.060 bis 1.466 Lumen. Zur Montage stehen ein 60–120 cm langer Stiel oder eine 120–240 cm lange, verstellbare Seilaufhängung zur Verfügung. Dank verschiedener Wabenmuster lassen sich dynamische Lichtdesigns realisieren. Die Pendelleuchte ist mit Notstromversorgung, Konformität mit dem Buy American Act und optionalen Sensoren erhältlich und bietet moderne Sechseck- und Wabenbeleuchtung für Garagen, Einzelhandel, Hotels, Büros und Restaurants.

    Spezifikation
    • Construction: Cold-rolled steel

      Finish: White, silver, black, custom RAL (see spec sheet)

      Lens: Snap-in frosted acrylic lens, flat or 1/2" drop down

      Mounting: 4'-8' or custom adjustable aircraft cable up to 30', 2'-4' or custom stem lengths up to 8', sloped mounting available

      Voltage: 120-277V 50/60 Hz

      LED downlight wattage/lumens: 60W/7682 lm, 90W/9850 lm, 120W/12734 lm, 160W/16869 lm, 180W/18878 lm

      LED uplight wattage/lumens: Not required, 60W/6360 lm, 90W/8796 lm

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

      Dimming: 0-10V Dimmable 1%-100%

      CRI: 80+ or 90+

      Emergency backup options: 8W, 15W, 20W, 25W emergency battery

      Optional features: Occupancy & daylight havesting sensor, daylight dimming photo sensor, separate uplight & downlight dimming control

      Operating temperature: -4°F (-20°C ) ~ 122°F (50°C)

      Nominal lamp life: 100,000 Hours

      Life: 60,000 Hours (L70)

      Listings: UL/cULus listed for dry and damp locations, Buy American Act Compliant, Assembled in USA

      Warranty: 5 Years Carefree for Parts & Components (labor not included)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer12100-20-p-hex-hexagon-pendant-light
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppePendant Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten