Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Architectural LED Disk Pendant Light
Architectural LED Disk Pendant Light
Architectural LED Disk Pendant Light
Architectural LED Disk Pendant Light
Architectural LED Disk Pendant Light
Architectural LED Disk Pendant Light
Architectural LED Disk Pendant Light
Architectural LED Disk Pendant Light
Architectural LED Disk Pendant Light
Architectural LED Disk Pendant Light

    Architectural LED Disk Pendant Light

    Google-Übersetzung,
    Die architektonische LED-Pendelleuchte 12182-P von Alcon Lighting besticht durch ihr schlankes, 2,5 cm (1 Zoll) starkes Aluminium-Druckgussprofil und ist in den Durchmessern 12,7 cm (5, 7, 12 und 18 Zoll) erhältlich. Jede Leuchte wird mit einem verstellbaren Kabelset für die flexible Montage in Räumen mit niedriger bis mittlerer Deckenhöhe geliefert. Eine mattierte Polycarbonat-Linse sorgt für eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung. Die Farbtemperatur lässt sich vor Ort über einen 5-stufigen Schalter (2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K) einstellen. Die Lichtleistung reicht von 1000 Lumen bei 11 W (12,7 cm) bis 2000 Lumen bei 30 W (45,7 cm). Die LED-Pendelleuchte ist in Weiß, Schwarz, Silber oder Bronze erhältlich und unterstützt 0-10-V- oder ELV-Dimmung sowie optional eine Notstromversorgung für den Dauerbetrieb. Sie eignet sich ideal für gewerbliche und private Innenräume, darunter Hotels, Lobbys, Einzelhandelsflächen und Büros.
    Spezifikation
    • Construction: 1-inch slim die-cast aluminum frame with integral heat sink designed for maximum heat rejection

      Finish options: White, black, bronze, silver

      Mounting: Suitable for low-to-medium ceilings for retrofit, new construction and remodel applications. Includes universal hardware for standard octagonal junction boxes. Pendant mount is field-cuttable up to 72 inches

      Size/watts/lumens: 5"/11W/1000 lm, 7"/14W/1400 lm, 12"/22W/2000 lm, 18"/30W/2000 lm

      Lens: Polycarbonate frosted white

      Color temperature (CCT): Field-selectable 3000K/3500K/4000K

      CRI: 90+

      Dimming: 0-10V, ELV

      Emergency backup: 14W or 25W

      Operating temperature: Suitable for temperatures down to -4°F (-20°C)

      Life: 50,000 Hours

      Warranty: 3 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: ETL/CETL Listed, California Title 24/JA8 compliant, Assembled in the USA

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer12182-p-disk-pendant-light
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppePendant Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit