Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Architectural Surface-Mount LED Linear Panel Light
Architectural Surface-Mount LED Linear Panel Light
Architectural Surface-Mount LED Linear Panel Light
Architectural Surface-Mount LED Linear Panel Light

    Architectural Surface-Mount LED Linear Panel Light

    Google-Übersetzung,
    Die LED-Aufbauleuchte 14054-S von Alcon Lighting bietet vielseitige Beleuchtungsmöglichkeiten für Büros und Geschäftsräume. Erhältlich in 4 Zoll und 6 Zoll Breite sowie 2 Fuß oder 4 Fuß Länge, zeichnet sich diese Flachleuchte durch einen weißen Rahmen für ein klares, architektonisches Erscheinungsbild aus. Beide Größen bieten eine 0-10V-Dimmung (100-10%) und vor Ort einstellbare Farbtemperaturen von 3000 K, 3500 K und 4000 K. Das 2-Fuß-Modell ist mit 20 W Leistung erhältlich, während das 4-Fuß-Modell über einen Schalter zur Leistungswahl (5 W, 7,5 W oder 10 W pro Fuß) verfügt.
    Spezifikation
    • Construction: Sturdy extruded aluminum housing; also serves as a heat sink to extend lifespan

      Finish: White

      Color temperature (CCT): Field-selectable 3000K/3500K/4000K

      Wattage: Field-selectable 5W/7.5W/10W (4'), 20W (2')

      Driver: 0-10V dimming down to 10%

      Voltage: 120-277V AC

      CRI: 80+

      Optional features: 8W emergency backup battery, occupancy sensor

      Life: 50,000 hours

      Listings: cULus listed for damp locations

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer14054-s-panel-light
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeSurface-Mounted Ceiling Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen