Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alfa Laval T25
Alfa Laval

Alfa Laval T25

3.5 von 5 Sternen3.5(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Haben Sie Ihren Alfa Laval Wärmetauscher korrekt konfiguriert? Bitte besuchen Sie vor dem Herunterladen unser PHE Select-Tool unter:


www.alfalaval.com/phe-select/

Die industrielle Produktlinie von Alfa Laval umfasst eine breite Palette an Wärmetauschern für nahezu alle Branchen. Dieses Modell eignet sich für Heiz- und Kühlanwendungen in unterschiedlichsten Bereichen und ist mit einer großen Auswahl an Platten- und Dichtungstypen erhältlich. Anwendungsbeispiele sind Biotechnologie und Pharmazie, Chemie, Energie und Versorgung, Lebensmittel und Getränke, Haushalts- und Körperpflege, Klimatechnik und Kältetechnik, Maschinenbau und Fertigung, Schifffahrt und Transport, Bergbau, Mineralien und Pigmente, Zellstoff und Papier, Rechenzentren, Halbleiter und Elektronik, Stahlindustrie sowie Wasser- und Abwasseraufbereitung.

Spezifikation
  • Pressure vessel codes 
    ASME  
    PED (2014/68/EU)

    Operational data 
    Max flowrate (m3/h/GPM): 1200/5280  
    Max design pressure ASME (barg/psig): 27.6/400
    Max design temp ASME (°C/°F): 250/482
    Max design pressure PED (barg/psig): 25/362  
    Max design temp PED (°C/°F): 180/356

    Materials 
    Heat transfer plates: 304/304L, 316/316L, Ti
    Gaskets: NBR, EPDM
    Flange connections (lined): stainless steel, Alloy 254, titanium 
    Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards 
    Port size: 250 mm
    EN 1092-1 DN200 PN10
    EN 1092-1 DN250 PN10
    EN 1092-1 DN200 PN16
    EN 1092-1 DN250 PN16
    EN 1092-1 DN200 PN25
    EN 1092-1 DN250 PN25
    ASME B16.5 Class 150 NPS 8
    ASME B16.5 Class 150 NPS 10
    ASME B16.5 Class 300 NPS 8
    ASME B16.5 Class 300 NPS 10

Technische Spezifikation
  • Referenznummert25
  • ProduktfamilieHeat exchanger
  • ProduktgruppeGasketed plate and frame heat exchangers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2661
  • Breite (mm)913
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmetauscher
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • UNSPSCNameHeat exchangers
  • UNSPSCCode40101802
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_38_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlate heat exchangers
  • Klassifizierung23 57 00
  • Format2014TitelHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClassNummer23-27 23 13
  • OmniClassTitelPlate and Frame Heat Exchangers
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien