Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALFAQUICK FORMATOS CAPA GRUESA 25 KG

ALFAQUICK FORMATOS CAPA GRUESA 25 KG

Google-Übersetzung,
Dieses Produkt ist für die Verlegung von Fliesen mit geringer und hoher Absorption wie Keramik, Feinsteinzeug, große Formate, Terrazzo, auf ebenen oder nicht ebenen Oberflächen, in Fußböden und Zonen im Innen- oder Außenbereich mit einer Leimstärke zwischen 4 mm und 30 mm in einem Schritt ausgelegt auftauchende Einbuchtungen und an Wänden im Innenbereich mit einer Leimstärke zwischen 4 mm bis 20 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer135043280
  • ProduktfamilieTyle adhesive
  • Produktgruppe Thick layer adhesive
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-08-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialZement
  • Sekundär MaterialZellulose
  • Entwickelt inKolumbien
  • Hergestellt inKolumbien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
Ecuador
USA
Kolumbien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit