Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GRAMA SPRING GREEN

GRAMA SPRING GREEN

Google-Übersetzung,
Kunstrasen für Freizeit-/Landschaftsräume im Innen- oder Außenbereich. Geeignet für temporäre oder dauerhafte Anwendungen mit einem 100 % natürlichen Aussehen, der weichsten Haptik und der besten Widerstandsfähigkeit. Die Rollen haben eine Breite von 4 m und die gewünschte Länge. Veröffentlichter Preis für 1 m² (4 m x 0,25 m), ex. 2 m² (4 m x 0,50 m). Beantworten Sie Ihre Fragen vor dem Kauf
Technische Spezifikation
  • Referenznummer135045259
  • ProduktfamilieConstruction - Modular
  • ProduktgruppeNatural stone finish
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-07
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1
  • Tiefe (mm)1
Verwandt
  • HauptmaterialQuartz
  • Sekundär MaterialQuartz
  • Entwickelt inKolumbien
  • Hergestellt inKolumbien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit