Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Base Decorada Mundo 300 X 600 mm

Base Decorada Mundo 300 X 600 mm

Google-Übersetzung,

Mit Keramik dekorierter Sockel im Format 30x60 für die Wandmontage, einseitig bedruckt und mit Glanz veredelt, der das Design des Produkts hervorhebt und Ihren Räumen in Ihrer Küche eine besondere Note verleiht. Sein Design ist ideal für die Installation

Spezifikation
  • Base decorada cerámica en formato 30x60 para uso en pared, producto de una sola cara y acabado con brillos que realzan el diseño del producto, dando a tus espacios un toque diferencial en tus cocinas. Su diseño es ideal para instalarse

Technische Spezifikation
  • Referenznummer135045898
  • ProduktfamilieCeramic tiles
  • ProduktgruppeSolid finish
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-20
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialMalleable iron
  • Sekundär MaterialMalleable iron
  • Entwickelt inKolumbien
  • Hergestellt inKolumbien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
Ecuador
USA
Kolumbien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit