Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cerámica rlv myra ash gris 300 x 900 mm

Cerámica rlv myra ash gris 300 x 900 mm

Google-Übersetzung,

ALFAs RLV Myra Ocean Matte Blue Ceramic ist eine perfekte Option für die Schaffung harmonischer Innenräume. Diese Keramik zeichnet sich durch ein sorgfältig ausgearbeitetes Design aus, das Ihren Räumen Eleganz und Komfort verleiht. Im Format 30x90 und mit strukturierter, matter Oberfläche zeichnet sich diese Keramik durch ihr edles Erscheinungsbild und ihre angenehme Haptik aus. Seine matte Oberfläche verleiht jeder Umgebung einen Hauch von Ruhe und Wärme. Egal, ob Sie Ihr Badezimmer, Ihre Küche oder andere Innenräume renovieren möchten, die Keramik von RLV Myra Ocean bietet Ihnen ein vielseitiges Design, das sich an verschiedene Dekorationsstile anpasst. Genießen Sie eine elegante und komfortable Umgebung mit dieser ALFA-Keramik. "

Technische Spezifikation
  • Referenznummer135047789
  • ProduktfamilieCeramic tiles
  • ProduktgruppeSolid finish
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-14
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialKeramik
  • Entwickelt inKolumbien
  • Hergestellt inKolumbien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
Ecuador
USA
Kolumbien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit