| EDGE Line Wasserhähne mit modernem Design in Chromfarbe. Dieser Wasserhahn ist in einem einzigen Messinggussauslauf eingebaut, auslaufsicher und korrosionsbeständig, mit hochwertigem Neo Perl-Luftsprudler, wassersparend, hocheffizient mit einem Wasserverbrauch von 4,5 Litern pro Minute. Sie umfassen hochwertige 60 cm lange Kupplungen aus Edelstahl und Messinganschlüsse mit Gewinde für eine einfache Installation. Bleifreie Wasserhähne. Die Farbtöne auf den Fotos sind Richtwerte und stellen keine exakte Reproduktion des Produkts dar. Verwenden Sie keine scheuernden Produkte oder Elemente, Säuren oder Lösungsmittel. Für die Reinigung sollten Wasser und ein trockenes Tuch verwendet werden. Waschbeckenarmatur Low Edge Black Waschbeckenarmatur der Low Edge-Linie mit modernem Design in schwarzer Ausführung, um Ihren Räumen Vielseitigkeit zu verleihen. Finden Sie es mit der kompletten Armaturenfamilie. EDGE Line Armaturen mit modernem Design in Schwarz. Dieser Wasserhahn besteht aus einem einzigen Messinggussrohr, ist auslaufsicher und korrosionsbeständig und verfügt über einen hochwertigen, wassersparenden Neo Perl-Luftsprudler, der mit einem Wasserverbrauch von 4,5 Litern pro Minute hocheffizient ist. Sie umfassen hochwertige 60 cm lange Kupplungen aus Edelstahl und Messinganschlüsse mit Gewinde für eine einfache Installation. Bleifreie Wasserhähne. Die Farbtöne auf den Fotos sind Richtwerte und stellen keine exakte Reproduktion des Produkts dar. Verwenden Sie keine scheuernden Produkte oder Elemente, Säuren oder Lösungsmittel. Für die Reinigung sollten Wasser und ein trockenes Tuch verwendet werden. |
Verfügbarkeit in den Regionen
| Südamerika | Nordamerika |
|---|---|
Ecuador | USA |
Kolumbien |