Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Griferia para lavamanos baja Edge Niquel

Griferia para lavamanos baja Edge Niquel

Google-Übersetzung,
Armaturen der EDGE-Linie mit modernem Design in der Farbe Nickel. Dieser Wasserhahn ist in einem einzigen Messinggussauslauf eingebaut, auslaufsicher und korrosionsbeständig, mit hochwertigem Neo Perl-Luftsprudler, wassersparend, hocheffizient mit einem Wasserverbrauch von 4,5 Litern pro Minute. Sie umfassen hochwertige 60 cm lange Kupplungen aus Edelstahl und Messinganschlüsse mit Gewinde für eine einfache Installation.
Spezifikation
  • Grifería de la Línea EDGE con un diseño moderno en color Niquel. Esta grifería esta construida en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con aireador Neo Perl de alta calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de agua 4.5 litros por minuto. Incluyen acoples largos de alta calidad en acero inoxidable de 60 cm y racores de latón con rosca para fácil instalación.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer135049759
  • ProduktfamilieLinea sanitaria
  • ProduktgruppeLavamanos
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChromium Steel
  • Entwickelt inKolumbien
  • Hergestellt inKolumbien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
Ecuador
USA
Kolumbien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit