Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Griferia para lavamanos alta Edge Niquel
Griferia para lavamanos alta Edge Niquel

    Griferia para lavamanos alta Edge Niquel

    Google-Übersetzung,
    Hohe Wasserhähne der EDGE-Linie mit modernem Design in Nickel-Finish. Wasserhahn <br>eingebaut in einem einzigen Gussrohr aus Messing, auslaufsicher und korrosionsbeständig, mit einem hochwertigen Neo Perl-Belüfter, der Wasser spart, hocheffizient bei einem Wasserverbrauch von 4,5 Litern pro Minute. Sie umfassen hochwertige 60 cm lange Kupplungen und Messinganschlüsse mit Gewinde für eine einfache Installation. Bleifreie Wasserhähne.<br>*Die Farben auf den Fotos sind Richtwerte und stellen keine exakte Reproduktion des Produkts dar.<br>Verwenden Sie bei der Reinigung keine scheuernden Produkte oder Elemente, Säuren oder Lösungsmittel<br>Wasser und es sollte ein trockenes Tuch verwendet werden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer135049763
    • ProduktfamilieLinea sanitaria
    • ProduktgruppeLavamanos
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialChromium Steel
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Ecuador
    USA
    Kolumbien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit