Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Griferia lavamanos alta Edge Oro Rosa
Griferia lavamanos alta Edge Oro Rosa

    Griferia lavamanos alta Edge Oro Rosa

    Google-Übersetzung,
    Hoher Spültischarmatur Edge in Roségold. Spültischarmatur der High Edge-Linie mit modernem Design für Vielseitigkeit in Ihren Räumen. Kombinieren Sie es mit der kompletten Armaturenfamilie. Hohe Wasserhähne der EDGE-Linie mit modernem Design in Roségold-Finish. Wasserhahn aus einem einzigen Gussrohr aus Messing, auslaufsicher und korrosionsbeständig, mit hochwertigem Neo Perl-Luftsprudler, wassersparend, hocheffizienter Wasserverbrauch 4,5 Liter pro Minute. Sie umfassen hochwertige 60 cm lange Kupplungen und Messinganschlüsse mit Gewinde für eine einfache Installation. Bleifreie Wasserhähne. Die Farben auf den Fotos sind Richtwerte und stellen keine exakte Reproduktion des Produkts dar. Verwenden Sie keine scheuernden Produkte oder Elemente, Säuren oder Lösungsmittel. Für die Reinigung sollten Wasser und ein trockenes Tuch verwendet werden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer135049764
    • ProduktfamilieLinea sanitaria
    • ProduktgruppeLavamanos
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialChromium Steel
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Ecuador
    USA
    Kolumbien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit