Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Porcelanato Limestone mate 1600 x 800 mm
Porcelanato Limestone mate 1600 x 800 mm

    Porcelanato Limestone mate 1600 x 800 mm

    Google-Übersetzung,

    Keramikstein mit einer Textur von schlichter und natürlicher Eleganz, geschaffen zum Schenken

    Antwort auf den Bedarf an komfortablen und regenerierenden Räumen.

    Spezifikation
    • Piedra cerámica con una textura de elegancia sencilla y natural, creada para dar

      respuesta a la necesidad de espacios confortables y regeneradores.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer135049840
    • ProduktfamilieCeramic tiles
    • ProduktgruppeMarble finish
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-26
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Sekundär MaterialPorzellan
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Ecuador
    USA
    Kolumbien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit