Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm

    Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm

    Google-Übersetzung,

    Ein zeitloser Stil, bei dem Minimalismus zur Ausdrucks- und Designsprache wird.

    Spezifikation
    • Un estilo atemporal, donde el minimalismo se convierte en lenguaje de expresión y diseño.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer135049850
    • ProduktfamilieCeramic tiles
    • ProduktgruppeMarble finish
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-26
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Sekundär MaterialPorzellan
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Ecuador
    USA
    Kolumbien