Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Porcelanato liverpool mate
Porcelanato liverpool mate

    Porcelanato liverpool mate

    Google-Übersetzung,

    Dafür ist das graue Porzellan Liverpool Matte 60X120 von ALFA die perfekte Wahl

    die bei der Inneneinrichtung einen zeitlosen und minimalistischen Stil suchen.

    Mit seiner matten Oberfläche bietet diese Feinsteinzeugfliese ein elegantes und anspruchsvolles Erscheinungsbild

    passt sich jedem Raum an. Ob für Wohn- oder Gewerbeumgebungen, sein Design

    vielseitig wird zu einer Ausdruckssprache, die ein modernes und modernes Design schafft

    zeitgenössisch.

    Spezifikation
    • El Porcelanato Liverpool Mate 60X120 Gris de ALFA es una elección perfecta para aquellos

      que buscan un estilo atemporal y minimalista en su diseño de interiores.

      Con su acabado mate, este porcelanato ofrece una apariencia elegante y sofisticada que se

      adapta a cualquier espacio. Ya sea para ambientes residenciales o comerciales, su diseño

      versátil se convierte en un lenguaje de expresión que crea una atmósfera moderna y

      contemporánea.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer135049852
    • ProduktfamilieCeramic tiles
    • ProduktgruppeMarble finish
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-26
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Sekundär MaterialPorzellan
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Ecuador
    USA
    Kolumbien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit