Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Madera laminada h2o organic
Madera laminada h2o organic
Madera laminada h2o organic
Madera laminada h2o organic

    Madera laminada h2o organic

    Google-Übersetzung,

    Das neue Schichtholz vereint die besten Eigenschaften hochwertiger Böden.

    natürliche und herkömmliche wasserfeste Böden dank ORCA-Technologie

    widersteht Flüssigkeiten mehr als 100 Stunden lang, verfügt über eine ausgezeichnete thermische Stabilität und

    Sie sind widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung und haben 10-12 differenzierende Flächen, 90 % der

    Das verwendete Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft

    Spezifikation
    • Las nuevas maderas laminadas reúne las mejores cualidades de los suelos de aspecto

      natural y de los pavimentos impermeables convencionales, gracias a la tecnologia ORCA

      resiste a los liquidos por mas de 100 horas, tienen una excelente estabilidad termica y

      con resistencia a los esfuerzo mecanicos, tienen 10-12 caras diferenciadoras, 90% de la

      madera utilizada proviene de bosques sostenibles

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer135050516
    • ProduktfamilieCeramic tiles
    • Produktgruppewood finish
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Ecuador
    USA
    Kolumbien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit