Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Porcelanato porceflex arena br 600 X 1200
Porcelanato porceflex arena br 600 X 1200
Porcelanato porceflex arena br 600 X 1200

    Porcelanato porceflex arena br 600 X 1200

    Google-Übersetzung,

    Porceflex ist unsere neue Porzellankollektion im Format 60 x 120 cm, 5 mm dick. Flexibel und widerstandsfähig, für Räume mit viel Persönlichkeit. Seine Dicke von 5 mm macht Porceflex zu einem einfach zu handhabenden, technisch widerstandsfähigen und optisch ansprechenden Produkt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer135050546
    • ProduktfamilieCeramic tiles
    • ProduktgruppeNatural stone finish
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-13
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Sekundär MaterialPorzellan
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Ecuador
    USA
    Kolumbien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit