Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Porcelanato porceflex gold veine carving 600 X 1200 mm

Porcelanato porceflex gold veine carving 600 X 1200 mm

Google-Übersetzung,

Porceflex ist unsere neue Porzellankollektion im Format 60 x 120 cm, 5 mm dick. Flexibel und widerstandsfähig, für Räume mit viel Persönlichkeit. Seine Dicke von 5 mm macht Porceflex zu einem einfach zu handhabenden, technisch widerstandsfähigen und optisch ansprechenden Produkt.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer135050700
  • ProduktfamilieCeramic tiles
  • ProduktgruppeNatural stone finish
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-13
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)1200
Verwandt
  • HauptmaterialPorzellan
  • Sekundär MaterialPorzellan
  • Entwickelt inKolumbien
  • Hergestellt inKolumbien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
Ecuador
USA
Kolumbien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit