Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cerámica Nordico beige 610 x 610 mm
Cerámica Nordico beige 610 x 610 mm
Cerámica Nordico beige 610 x 610 mm

    Cerámica Nordico beige 610 x 610 mm

    Google-Übersetzung,

    Keramik im Zementformat 60x60, ideal für den Einsatz auf Innen- und Außenböden

    mit einer satinierten Oberfläche mit Mikrokörnung, die die Installation moderner Räume ermöglicht und

    zeitlos

    Spezifikation
    • Cerámica en formato 60x60 tipo cemento, ideal para uso en pisos interiores y exteriores

      con acabado satinado con microgranilla que permite una instalación de espacios modernos y

      atemporales

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer225027378
    • ProduktfamilieCeramic tiles
    • ProduktgruppeSolid finish
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-28
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)610
    • Tiefe (mm)610
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Ecuador
    USA
    Kolumbien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit