Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tayrona colors arrecife 200 x 400 mm
Tayrona colors arrecife 200 x 400 mm

    Tayrona colors arrecife 200 x 400 mm

    Google-Übersetzung,

    Um den korrekten Betrieb und die korrekte Installation des Produkts zu gewährleisten, müssen Sie das Dichtmittel 225010094 EXTERIOR PROTECTOR, den Kleber 135042405 ALFAQUICK WET AREAS und 225028181 (N) TAYRONA PACIFICO DÜSE 25 kg verwenden

    und die besonderen Stücke:

    2250275

    Spezifikation
    • Para garantizar el correcto funcionamiento e instalación del producto debe hacer uso de sellador 225010094 PROTECTOR EXTERIORES, pegante 135042405 ALFAQUICK ZONAS HUMEDAS y 225028181 (N) BOQUILLA TAYRONA PACIFICO 25KG

      y las piezas especiales:

      2250275

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer225027511
    • ProduktfamilieQuarry special pieces
    • ProduktgruppeQuarry top outside corner
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-12
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialCementitious
    • Sekundär MaterialCementitious
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Ecuador
    USA
    Kolumbien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit