Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cerámica Tibet Microtallado 240x900mm
Cerámica Tibet Microtallado 240x900mm
Cerámica Tibet Microtallado 240x900mm
Cerámica Tibet Microtallado 240x900mm

    Cerámica Tibet Microtallado 240x900mm

    Google-Übersetzung,
    Es ist eine Keramik, die den Zauber der Natur und der Gebiete, die sie inspirieren, hervorruft, eine perfekte Kombination aus Natur und Industrietechnologie. Hyperrealismus in seinem Design, Tiefe und Glanz in seinen Adern. Eine Kollektion, die maximale ästhetische und architektonische Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereich gewährleistet.
    Spezifikation
    • Es una cerámica que evoca la magia de la naturaleza y los territorios que la inspiran, una perfecta combinación de naturaleza y tecnología industrial. Hiper realismo en su diseño, profundidad y brillo en sus vetas. Una colección que asegura la máxima <br>continuidad estética y arquitectónica entre el interior y el exterior.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer225027616
    • ProduktfamilieCeramic tiles
    • ProduktgruppeMarble finish
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)240
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Ecuador
    USA
    Kolumbien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit