Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceramica lory dark grey 300 x 600
Ceramica lory dark grey 300 x 600
Ceramica lory dark grey 300 x 600

    Ceramica lory dark grey 300 x 600

    Google-Übersetzung,

    Es ist eine Keramik, die den Zauber der Natur und der Gebiete, die sie inspirieren, hervorruft.

    eine perfekte Kombination aus Natur und Industrietechnologie. Hyperrealismus in Ihrem

    Design, Tiefe und Glanz

    Spezifikation
    • Es una cerámica que evoca la magia de la naturaleza y los territorios que la inspiran,

      una perfecta combinación de naturaleza y tecnología industrial. Hiper realismo en su

      diseño, profundidad y brillo

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer225027678
    • ProduktfamilieCeramic tiles
    • ProduktgruppeSolid finish
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-26
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Ecuador
    USA
    Kolumbien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit