Alfing bietet eine breite Palette von Teleskoptribünen für verschiedene Anwendungen. Die automatisch klappbare Teleskoptribüne kann bei Nichtgebrauch einfach an die Wand gefahren werden, um Platz freizugeben. Sporthallen, Konzertveranstaltungsorte und Vorlesungssäle sind drei Beispiele, wo sie ideal geeignet ist. Jede Installation wird immer individuell auf das jeweilige Projekt zugeschnitten und kann entweder mit Bänken oder Sitzen in verschiedenen Designs ausgestattet werden.
Das Teleskopsystem verfügt über eine robuste Stahlkonstruktion und wird in Småland hergestellt, was hohe Festigkeit und Stabilität gewährleistet. Die Struktur besteht aus verschweißten Modulen, die mit Durchgangsbolzen verbunden sind.
Unsere Teleskoptribünen erfüllen die Anforderungen der EN 13200-5 und 2006/42/EG.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Dänemark |
Finnland |
Norwegen |
Schweden |