Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Teleskoptribünenabschnitt mit manuell klappbarer Rückenlehne
Teleskoptribünenabschnitt mit manuell klappbarer Rückenlehne
Teleskoptribünenabschnitt mit manuell klappbarer Rückenlehne
Teleskoptribünenabschnitt mit manuell klappbarer Rückenlehne
Teleskoptribünenabschnitt mit manuell klappbarer Rückenlehne
Teleskoptribünenabschnitt mit manuell klappbarer Rückenlehne

    Teleskoptribünenabschnitt mit manuell klappbarer Rückenlehne

    Die Sitze der manuell ausfahrbaren Teleskoptribüne lassen sich mit einem Pedalmechanismus leicht herunterklappen und sind in Zwei- oder Drei-Sitz-Konfigurationen erhältlich, wobei eine Reihe von Standarddesignmerkmalen geboten wird. Die Tribüne ist ideal für Sport-, Konzert- und Vorlesungssäle geeignet. Jede Installation wird immer individuell auf das jeweilige Projekt zugeschnitten und kann entweder mit Bänken oder Sitzen in verschiedenen Designs ausgestattet werden.

    Das Teleskopsystem verfügt über eine robuste Stahlkonstruktion und wird in Småland hergestellt, was hohe Festigkeit und Stabilität gewährleistet. Die Struktur besteht aus verschweißten Modulen, die mit Durchgangsbolzen verbunden sind.

    Unsere Teleskoptribünen erfüllen die Anforderungen der EN 13200-5 und 2006/42/EG.

    Spezifikation
    • Stahl-Teleskoptribüne

      Das Gestell besteht aus einer tragfähigen Rohrstahl-Konstruktion, die ausgezeichnete Stabilität gewährleistet.
      Abschnitte und Höhe werden nach Anforderungen individuell angepasst. Die gesamte Tribüne wird elektrisch mit doppelten Handbedienungen betrieben.

      Bodenbelag

      Wir empfehlen einen rutschfesten Linoleumbodenbelag. Natürlich ist auch Platz für kundenspezifische Vorlieben.

      Bestuhlung

      Der Sitz für unsere manuelle Teleskoptribüne ist der gut angepasste Stadion Comfort.

      Seitengeländer

      Jeder Tribünenabschnitt ist mit Seitengeländern ausgestattet.

      Optionale Ausstattung

      • Vorderes Geländer
      • Verschiedene Arten von Handläufen für Gänge
      • Verschiedene Arten von Toren
      • Seitenvorhänge
      • Stufenbeleuchtung


    Technische Spezifikation
    • Referenznummertelescopic-grandstand-manually-folding-backrest
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Stadionsitze
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_40_65_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudience seating
    • Klassifizierung12 52 00
    • Format2014TitelSeating
    • OmniClassNummer23-21 29 23 11
    • OmniClassTitelFixed Stadium Seating

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Norwegen
    Schweden