Unique ref.: | 807-Slim-Conference-medium |
---|---|
Marke: | Alias Design |
Produkt Familie: | Chair |
Produkt Gruppe: | Slim |
Publishing Datum: | 2017-05-25 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | http://alias.design/products/product/851/slim-conference-medium-4-807/ |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | http://alias.design/products/product/851/slim-conference-medium-4-807/ |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/aliasdesign/product/807-slim-conference-medium
Material 1: | Aluminium |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Italy |
Hergestellt in: | Italy |
BIMobject Kategorie: | Möbel - Bürostühle |
---|---|
IFC Klassifikation: | Furniture |
Uniclass 1.4 Code: | L853 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Office furniture |
Uniclass 2.0 Code: | PR-35-12-57 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Office Chairs |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_50_12_57 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Office chairs |
NBS Reference Code: | 35-12-57 |
NBS Reference Beschreibung: | Office Chairs |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 12 52 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Chairs |
Name | Wert |
---|---|
Depth | 730 mm |
Height | 1202 mm — 1120 mm |
Width | 430 mm |
BIMobject®