Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fresco Customizable Rectangular Planter
Fresco Customizable Rectangular Planter
Fresco Customizable Rectangular Planter
Fresco Customizable Rectangular Planter
Fresco Customizable Rectangular Planter
Fresco Customizable Rectangular Planter
Fresco Customizable Rectangular Planter
Fresco Customizable Rectangular Planter

    Fresco Customizable Rectangular Planter

    Google-Übersetzung,

    Der rechteckige Pflanzkübel Fresco ist ein vollständig individualisierbarer, gewerblicher Pflanzkübel aus Fiberglas, der speziell für architektonische Anforderungen entwickelt wurde. Erhältlich in einer breiten Palette von Abmessungen und Oberflächen, bietet der Fresco Architekten und Designern volle Kontrolle über die Integration des Produkts in ihr Projekt.

    In den USA von erfahrenen Fiberglas-Künstlern handgefertigt. Geeignet für den Innen- und Außenbereich von Gewerbeimmobilien, darunter Firmenlobbys, Gesundheitseinrichtungen, Gastronomiebetriebe, Einkaufszentren, Regierungsgebäude, Innenhöfe und Atrien.

    Fiberglas übertrifft Beton und Metall in Bezug auf Gewicht, Langlebigkeit und Oberflächenflexibilität; daher ist es die intelligentere Wahl für langfristige Anwendungen.

    Laden Sie die Revit-Datei herunter, um alle Maße, Oberflächenoptionen und technischen Daten einzusehen. GSA-Vertrag. Sonderanfertigungen sind willkommen.

    Spezifikation
    • All fiberglass parts are constructed of reinforced thermosetting polyester resin using hand-layup and spray-layup methods. Finished wall thickness is not less than 5/32" with additional thickness in structural areas. Vertical surfaces are reinforced with an inorganic honeycomb strengthening layer, minimum 1/4" thick.

      Visual surface is a solid UV-stabilized, colorfast, weather and stain resistant pigmented gel-coat, permanently fused to the fiberglass laminate with a minimum 16 MIL color layer.

      PERFORMANCE CHARACTERISTICS

      Hardness, Barcol: 50 Tensile Strength: 12,500 psi Flexural Yield Strength: 27,600 psi Compressive Yield Strength: 21,800 psi Glass Content: 35% average Vertical wall panels will not deform more than L/200 when loaded with 50 lbs./cu. ft. soil mass.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfresco-rectangular-planter
    • ProduktfamiliePlanter Systems
    • ProduktgruppeIndoor Outdoor Planters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglass
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel