Unique ref.: | ALPHALUCE-PF1PR |
---|---|
Marke: | ALPHACAN Italia |
Produkt Familie: | AlphaLuce |
Produkt Gruppe: | PF1 |
Publishing Datum: | 2019-03-29 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | http://www.alphacan.it/eng/sistemi/windows-and-balcony-doors/alpha-luce.ph... |
---|---|
Installationsanleitung: | http://www.alphacan.it/backend/prodotti/file_upload/allegato_1/17100210531... |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | http://www.alphacan.it/backend/prodotti/file_upload/allegato_1/17100210531... |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/alphacan-italia/product/alphaluce-pf1pr
Material 1: | PVC |
---|---|
Material 2: | Aluminium |
Designed in: | Italy |
Hergestellt in: | Italy |
BIMobject Kategorie: | Türen - Innen- und Außentüren |
---|---|
IFC Klassifikation: | Door |
UNSPSC Name: | Doors |
UNSPSC Code: | 301715 |
Uniclass 1.4 Code: | JL20 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Doors |
Uniclass 2.0 Code: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Doorsets |
Uniclass 2015 Code: | Pr_30_59_24 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Doorsets |
NBS Reference Code: | 59-23 |
NBS Reference Beschreibung: | Doorsets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 10 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Doors and Frames |
OmniClass-Nummer: | 23-17 11 00 |
OmniClass-Bezeichnung: | Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
Name | Wert |
---|---|
Colour | Yellow ; Orange ; Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood |
Door Height | 1500 mm — 2400 mm |
Door Width | 600 mm — 900 mm |
Glazing Thickness | 56 mm |
Material | PVC ; Aluminium |
Maximum Door Height | 2400 mm |
Maximum Door Width | 900 mm |
Minimum Door Width | 600 mm |
Thermal Transmittance |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Colour | Yellow ; Orange ; Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood |
Material | PVC ; Aluminium |
BIMobject®