Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double Casement Window - Block frame installation - IN'ALPHA 70 - OF2
Double Casement Window - Block frame installation - IN'ALPHA 70 - OF2
Double Casement Window - Block frame installation - IN'ALPHA 70 - OF2
Double Casement Window - Block frame installation - IN'ALPHA 70 - OF2
Double Casement Window - Block frame installation - IN'ALPHA 70 - OF2
    ALPHACAN

    Double Casement Window - Block frame installation - IN'ALPHA 70 - OF2

    Google-Übersetzung,
    ALPHACAN wurde 1985 gegründet und ist ein französischer Hersteller, der sich auf Lösungen für PVC-Profile spezialisiert hat. Das IN'ALPHA-Sortiment bietet 70 mm dicke Rahmen, die patentierte und exklusive Innovationen für thermische, mechanische und akustische Anforderungen implementieren: - Thermisch: Wärmedämmung im Falz, Serie M (PU-Schaum) und extrudierter PVC-Schaum; Uw = 0,90 W/m²K - Schalldämmung: 39 db - Mechanisch: Inline-Einlage von Glasfasersträngen - Patentiertes System Farbfinish: 28 beschichtete Innen-/Außenfolien (Matt-, Metallic-, Holz- und Maseroptik) Zen-Finish: 5 Echtholzessenzen ( Innendekor) Dekor Skin: 7 Außenfarben in Milchoptik Wahlweise ein oder zwei Seitenteile, eine untere Festscheibe oder ein Oberlicht (bitte kontaktieren Sie uns für Abmessungen)
    Spezifikation
    • Glazing thickness from 28 to 44mm (double or triple glazing) Co-extruded sealings PMR threshold Tinted profiles (white, beige, grey) Maximum asymmetrical dimensions : 1.40x2.30m - 1.80x2.10m For tilt & turn and symmetrical options, please contact us
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerINALPHA70-OF2PT
    • ProduktfamilieIn'Alpha70
    • ProduktgruppeNeuf
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-22
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit