Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flexible couplings, reduced
Flexible couplings, reduced
Flexible couplings, reduced
Flexible couplings, reduced
Flexible couplings, reduced
Flexible couplings, reduced
Flexible couplings, reduced
    Altech
    Archiviert

    Flexible couplings, reduced

    This product is only available for the Swedish market. Reduced flexible couplings. Altech Flexible couplings are made of EPDM 60 with strap in acid-proof stainless steel. The couplings are intended to be used for connection of drainage pipes. Also pipes of different materials can be coupled together, for example in a transition from cast iron to plastic. The coupling can be used both in land and inside the building for the diversion of normal domestic and domestic water and rainwater. RISE P-certificate SC0412-16.
    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market. Reduced couplings Material coupling: EPDM rubber 60-0035 / 00 (B), tested and meets the requirements of standard EN 681-1 and EN 1277. Material clamp: Acid-proof stainless steel, tested and meets the requirements of EN 1.4401.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOvergangskopplingar_reducerade
    • ProduktfamilieFlexible couplings / sewage pipe
    • ProduktgruppeCouplings for sewage pipes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • UNSPSCNamePlumbing connectors
    • UNSPSCCode40141720
    • Klassifizierung23 33 43
    • Format2014TitelFlexible Connectors
    • OmniClassNummer23-27 49 13
    • OmniClassTitelFlexible Pipe Couplings
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit