Unique ref.: | Press_V-profil_rfr_sc2 |
---|---|
Marke: | Altech |
Produkt Familie: | Press Fittings |
Produkt Gruppe: | Stainless steel |
Publishing Datum: | 2018-03-06 |
Versionsnummer: | 2 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | http://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_1456331.pdf |
---|---|
Installationsanleitung: | http://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/mont_212_1770000_gruppfil.pdf |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/TYPG/TYPG_212_1456331.pdf |
Technische Beschreibung: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/BVD/BVD_212_1456331.pdf |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/altech/product/press_v-profil_rfr_sc2
Material 1: | Stainless steel |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Italy |
Hergestellt in: | Italy |
BIMobject Kategorie: | Sanitärinstallationen - Verbindungsstücke |
---|---|
IFC Klassifikation: | Pipe Fitting |
UNSPSC Name: | Plumbing connectors |
UNSPSC Code: | 40141720 |
Uniclass 1.4 Code: | L73121 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Pipes and fittings |
Uniclass 2.0 Code: | PR-62-64 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Pipe Fittings |
Uniclass 2015 Code: | Ac_10_40_63 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Pipe fitting |
OmniClass-Nummer: | 23-27 43 15 |
OmniClass-Bezeichnung: | Pipe Expansion Joints |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
Name | Wert |
---|---|
Angle | 0 deg |
Bend Radius | 0 mm |
Material | Stainless steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Material | Stainless steel |
BIMobject®