Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aria Shower wall 160-170
Aria Shower wall 160-170
Aria Shower wall 160-170
Aria Shower wall 160-170
Aria Shower wall 160-170
Aria Shower wall 160-170
Aria Shower wall 160-170
Aria Shower wall 160-170
    Alterna

    Aria Shower wall 160-170

    Google-Übersetzung,
    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich. Die Alterna Aria Nischendusche ist eine luxuriöse Duschwand mit vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten. Aria kommt standardmäßig als Nischenlösung mit Schiebetür und festem Teil, kann aber auch mit Glasseitenteil zu einer Duschecke kombiniert werden. Haltestange und Profile sind aus verchromtem Aluminium. Alle Glasteile sind aus 8 mm starkem Glas und beidseitig 3M-behandelt, um die Reinigung zu erleichtern. Die Duschwand kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite montiert werden. Es ist in verschiedenen Größen erhältlich und kann sowohl in größeren als auch in kleineren Badezimmern verwendet werden. Die Höhe aller Teile beträgt 2 000 mm. Beachten Sie, dass die Aria Duschwand nur auf einem völlig geraden Boden montiert werden kann.
    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market. Total size: B 1 580 - 1 715 mm Total size in combination with side panel: B 1 590 - 1 725 x length of side panel
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAriaduschvaggar_160-170
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeDuschväggar
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSCCode30181507
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • OmniClassNummer23-31 17 17
    • OmniClassTitelShower Enclosures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit