Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bath walls showcase
Bath walls showcase
    Alterna

    Bath walls showcase

    Google-Übersetzung,
    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich. Lusso Badewannenwand aus 6 mm klarem, gehärtetem Sicherheitsglas und verchromtem Profil. Kommt mit Lusso-Wandprofil mit einfacher und verstellbarer Befestigung. Verstellbarkeit: 20 mm. Picto Wannenwand aus 5 mm klarem, gehärtetem Sicherheitsglas, mit weißem oder verchromtem Aluminiumprofil in klassischem Design. Zur Wandmontage. Verstellbarkeit: 10 mm.
    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market. Lusso Bathtub wall Dimensions: H 1 400 mm x W 800 mm Color: clear glass Chrome-plated aluminum profile Tempered safety glass 6 mm Picto Bathtub Wall Dimensions: H 1 300 mm x B 750 mm Color: clear glass White or chromed aluminum profile Tempered safety glass 5 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBadkarsvaggar_sc2
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeDuschväggar
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • Klassifizierung10 28 19.16
    • Format2014TitelShower Doors
    • OmniClassNummer23-31 17 17
    • OmniClassTitelShower Enclosures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit