Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bathroom furniture Basic showcase
Bathroom furniture Basic showcase
Bathroom furniture Basic showcase
Bathroom furniture Basic showcase
Bathroom furniture Basic showcase
    Alterna

    Bathroom furniture Basic showcase

    Google-Übersetzung,
    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich. Alterna Basic Badmöbel. Ein komplettes Sortiment an weißen Badezimmermöbeln mit Waschtischunterschränken, Hochschrank, Spiegelschränken mit Steckdosen, Beleuchtungsgerät und Spiegel. Unterschrank, Spiegelschrank und Leuchtmittel sind auch in Kompaktschichtstoff erhältlich. Badmöbel aus Kompaktlaminat sind extrem langlebig, da sie unter Hochdruck hergestellt wurden. Dadurch können sie Kratzern, Druck, Sonnenlicht, Feuchtigkeit und Wasser widerstehen.
    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market. Alterna Basic Vanity unit 1 door and 1 shelf Material: MDF all compact laminate Color: White Dimensions: B 460 x H 650 x D 290 mm Alterna Basic High cabinet with frame and shelves melamine-coated particle board. 2 pcs doors MDF. 1 open shelf in the middle. Grytgangjärn 26 mm stew. 2 loose shelves. For wall hanging. Can be mounted right or left. The cabinet is surface-treated in parts to provide color coverage on all surfaces. Color type 2 component acid-curable paint NCS 0502Y. Alterna Basic Mirror cabinet with melamine frame, 2 facet cut double mirrors, 2 loose glass shelves. For wall hanging. The cabinet is surface-treated in parts to provide color coverage on all surfaces. Color type 2 component acid-curable paint NCS 0502Y. Material: MDF and melamine Color: White Basic Mirror Cabinet Dimensions: B 600 x H 576 x D 140 mm Basic Lighting appliance Dimensions: B 630 x H 22 x D 140 13.4 W, IP44 Alterna Basic Mirror cabinet in compact laminate 2 mirrors Material: Compact laminate Color: White Dimensions: B 590 x H 620 x D 150 mm Alterna Basic Mirrors B 600 x H 600 x D 20 mm B 900 x H 900 x D 20 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBasicbadrumsmobler_sc2
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung13 42 13
    • Format2014TitelBathroom Unit Modules
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit