Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
    Alterna

    Leone Bath, acrylic

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich.

    Alterna Leone ist eine Badewanne im klassischen Stil mit Hochglanz-Finish. Die Wanne hat ein relativ geringes Gewicht, da sie aus starkem ABS und Acryl besteht. Durch die Form der Wanne kann diese beliebig freistehend im Bad platziert werden.

    Die Badewanne wird komplett mit 4 Füßen, Pop-up-Ventil und Ablaufrohr geliefert. Alle Details in passender Farbe. Wählen Sie zwischen Weiß, Schwarz, Chrom und Messing

    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.

      Freestanding bathtub

      Color: High gloss white
      Material: fiberglass reinforced acrylic

      Leone 1 500
      Measurements: L 1 500 x W 675 x H 450 mm
      Depth: 425 mm

      Leone 1 600
      Measurements: L 1 600 x B 675 x H 450 mm
      Depth: 425 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLeonebadkar
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadkar
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit