Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LussoChess Showerwall straight corner 80x80
LussoChess Showerwall straight corner 80x80
LussoChess Showerwall straight corner 80x80
LussoChess Showerwall straight corner 80x80
LussoChess Showerwall straight corner 80x80
    Alterna

    LussoChess Showerwall straight corner 80x80

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich.

    Lusso-Duschwände haben ein stilvolles Design mit geraden Linien. Einfache und verstellbare Befestigung. Verstellbare Wandprofile. Die Türen lassen sich platzsparend auch nach innen öffnen und werden beim Öffnen um 4 mm angehoben. Die Duschwände sind ebenso erhältlich wie Ecklösungen, Einzelduschtüren, Falttüren, Pendeltüren und Sichtschutzwände. Eine große Auswahl an Zubehör ermöglicht die Kombination verschiedener Arten von Lusso-Duschwänden.

    Klares Glas mit schwarzem oder weißem Gittermuster

    80x80cm

    Schwarze und weiße Aluminiumprofile

    2 Griffmodelle

    3M-behandeltes, 6 mm starkes gehärtetes Sicherheitsglas

    Höhe: 2.000 mm

    Verstellbare Wandprofile +/-10 mm

    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLussoduschvaggar_chess_raka_duschhorn_80x80
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeDuschväggar
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-31 17 25
    • OmniClassTitelShower Screens

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit