Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LussoChess Showerwall straightcorner 90x90
LussoChess Showerwall straightcorner 90x90
LussoChess Showerwall straightcorner 90x90
LussoChess Showerwall straightcorner 90x90
LussoChess Showerwall straightcorner 90x90
    Alterna

    LussoChess Showerwall straightcorner 90x90

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich.

    Lusso-Duschwände haben ein stilvolles Design mit geraden Linien. Einfache und verstellbare Befestigung. Verstellbare Wandprofile. Die Türen lassen sich platzsparend auch nach innen öffnen und werden beim Öffnen um 4 mm angehoben. Die Duschwände sind ebenso erhältlich wie Ecklösungen, Einzelduschtüren, Falttüren, Pendeltüren und Sichtschutzwände. Eine große Auswahl an Zubehör ermöglicht die Kombination verschiedener Arten von Lusso-Duschwänden.

    Klares Glas mit schwarzem oder weißem Gittermuster

    90x90 cm

    Schwarze und weiße Aluminiumprofile

    Schwarzer Türknauf

    3M-behandeltes, 6 mm starkes gehärtetes Sicherheitsglas

    Höhe: 2.000 mm

    Verstellbare Wandprofile +/-10 mm

    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLussoduschvaggar_chess_raka_duschhorn_90x90
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeDuschväggar
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-31 17 25
    • OmniClassTitelShower Screens

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit