Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lusso Shower walls, straight folding doors 90x90
Lusso Shower walls, straight folding doors 90x90
Lusso Shower walls, straight folding doors 90x90
Lusso Shower walls, straight folding doors 90x90
Lusso Shower walls, straight folding doors 90x90
Lusso Shower walls, straight folding doors 90x90
Lusso Shower walls, straight folding doors 90x90
    Alterna

    Lusso Shower walls, straight folding doors 90x90

    Google-Übersetzung,
    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich. Alterna Lusso Duschwände haben ein stilvolles Design mit geraden Linien. Einfache und verstellbare Befestigung. Verstellbare Wandprofile. Die Türen können platzsparend auch nach innen geöffnet und beim Öffnen um 4 mm angehoben werden. Die Duschabtrennungen sind ebenso erhältlich wie Ecklösungen, einzelverpackte Duschtüren, Falttüren, Pendeltüren und Sichtschutzwände. Eine große Auswahl an Zubehör ermöglicht es, verschiedene Arten von Lusso-Duschwänden zu kombinieren. Klarglas 3M Behandeltes 6 mm gehärtetes Sicherheitsglas Polierte Aluminiumprofile Höhe: 2 000 mm Verstellbare Wandprofile +/-10 mm
    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLussoduschvaggar_raka_vikdorrar_90x90
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeDuschväggar
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Klassifizierung12 44 16
    • Format2014TitelShower Curtains
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit