Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Milano Mirrors
Milano Mirrors
    Alterna

    Milano Mirrors

    Google-Übersetzung,
    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich. Alterna Milano Spiegel mit fein geschnittenen Kanten und Ecken. Zur Wandmontage. 5 mm Spiegelstärke. Sicherheitsfolie auf der Rückseite. Die Spiegel können sowohl liegend als auch stehend montiert werden. Größen: 500, 600, 900 und 1000
    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market. Milano 500 Size: W 500 x H 800 mm Milano 600 Size: W 600 x H 800 mm Milano 900 Size: W 900 x H 800 mm Milano Size: W 1 000 x H 800 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMilano_speglar
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit