Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower wall U-shaped showcase
Alterna

Shower wall U-shaped showcase

Google-Übersetzung,
Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich. Alterna U-Dusche ermöglicht viele verschiedene Installationsarten: Montage in Ecken, an einer geraden Wand oder am Fenster. Die Türen können auch platzsparend nach innen geöffnet werden. Die Duschtüren haben verstellbare Wandprofile und werden beim Öffnen um 5 mm angehoben. Wird komplett mit Bodensperre, Schraube und Dübel geliefert. 2 Türen Silberfarbene Aluminiumprofile Klarglas 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas Raum für Außenrohre 25-35 mm Verstellbare Wandprofile 10 mm
Spezifikation
  • This product is only available for the Swedish market.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerU-dusch_sc2
  • ProduktfamilieSanitet
  • ProduktgruppeDuschväggar
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Klassifizierung10 28 19
  • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
  • OmniClassNummer23-31 17 25
  • OmniClassTitelShower Screens

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit