Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Universal fixtures for WC
Alterna

Universal fixtures for WC

Google-Übersetzung,
Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich.
Spezifikation
  • This product is only available for the Swedish market.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWC-fixturer
  • ProduktfamilieSanitet
  • ProduktgruppeTvättställspaket
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)501
  • Breite (mm)335
  • Tiefe (mm)120
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameWall fixture
  • UNSPSCCode39111503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_05_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall hangings
  • Klassifizierung12 12 26
  • Format2014TitelWall Hangings
  • OmniClassNummer23-21 37 13 11 11
  • OmniClassTitelWall Hangings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit