Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
    Altro

    Altro Cantata Flooring UK

    Google-Übersetzung,

    Tonale und moderne Bodenbeläge ohne Klebstoffe für maximale Wirkung bei minimalen Ausfallzeiten. Dank verbesserter Reinigungseigenschaften eignen sie sich ideal für stark frequentierte öffentliche Bereiche, in denen Beeinträchtigungen auf ein Minimum beschränkt werden müssen. Zudem sind sie geruchsneutral. Die preisgekrönte, klebstofffreie Verlegemethode ermöglicht die sofortige Begehbarkeit und einfache Entfernung, Wiederverwendung oder das Recycling des Bodens am Ende seiner Nutzungsdauer.

    Kontaktieren Sie Altro

    Spezifikation
    • Type of product:Roll
      Slip riskLow
      Thickness:2.4mm
      Life expectancy:15 years
      No. of colours:17
      Weight:2.4kg/m²
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAltro-Cantata-UK
    • ProduktfamilieFloors
    • ProduktgruppeSmooth
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlooring and decking systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Europa
    Australien
    Irland
    Neuseeland
    Vereinigtes Königreich